Если у вас есть вопросы по продуктам компании MEAN WELL, сначала прочтите раздел «Вопросы-ответы». Если Вы не получили ответ на интересующий Вас вопрос, обратитесь к Вашим местными дистрибьюторами. После получения Вашего запроса, они сразу же свяжутся с вами.
Компания MEAN WELL, как специализированный производитель стандартных блоков питания, предлагает широкий спектр блоков питания для удовлетворения различных потребностей рынка. Однако, для корректного подбора оборудования необходимо учитывать электрические характеристики и технические спецификации. Для Вашего удобства, мы перечислили наиболее часто задаваемые вопросы.
Функционирование
Можно ли использовать источник питания MEAN WELL в диапазоне 45–440 Гц?
Источник питания MEAN WELL может использоваться в этом диапазоне частот. Но если частота слишком низкая, эффективность также будет ниже. Например, когда SP-200-24 работает при 230 В переменного тока и номинальной нагрузке, если частота входного переменного тока составляет 60 Гц, КПД составляет около 84%; однако если частота переменного тока снизится до 50 Гц, КПД составит около 83,8%. Если частота слишком высока, коэффициент мощности ИП с функцией PFC (коррекция коэффициента мощности) уменьшится, что также приведет к увеличению тока утечки. Например, когда SP-200-24 работает при 230 В переменного тока и номинальной нагрузке, а частота переменного тока составляет 60 Гц, то коэффициент мощности составляет 0,93, а ток утечки составляет около 0,7 мА; однако, если частота входа переменного тока увеличится до 440 Гц, коэффициент мощности снизится до 0,75, а ток утечки возрастет примерно до 4,3 мА.
Что из себя представляет механизм управления вентиляторами охлаждения?
Охлаждающие вентиляторы имеют относительно короткий срок службы (типичный MTTF, среднее время до отказа, около 5000-100000 часов) по сравнению с другими компонентами блока питания. В результате изменение метода работы вентиляторов может продлить время работы. Наиболее распространенные схемы управления показаны ниже:
- Контроль температуры: если внутренняя температура источника питания, превышает пороговое значение, вентилятор начнет работать на полной скорости, тогда как, если внутренняя температура меньше установленного порогового значения, вентилятор перестанет работать или будет функционировать на половине скорости. Кроме того, охлаждающие вентиляторы в некоторых источниках питания управляются с помощью нелинейного метода управления, при котором скорость вентилятора может изменяться синхронно с внутренней температурой.
- Управление нагрузкой: если нагрузка источника питания превышает пороговое значение, вентилятор начнет работать на полной скорости, тогда как, если нагрузка будет меньше установленного порогового значения, вентилятор перестанет работать или будет функционировать на половине скорости.
Что такое «пусковой ток»? На что следует обратить внимание?
Каждый раз в момент подачи питания возникает пусковой ток (1/2 ~ 1 цикл, например, 1/120 ~ 1/60 секунды для источника переменного тока 60 Гц). Он может быть в несколько раз выше номинального значения (20 ~ 100 А, конструктив SPS), но через время ток возвращается к нормальному значению. Рекомендуется не включать / выключать блок питания быстро и в течение короткого времени. Кроме того, если одновременно включается несколько источников питания, система управления источника переменного тока может отключиться и перейти в режим защиты из-за высокого пускового тока. Предполагается, что эти источники питания запускаются один за другим или используют функцию дистанционного управления для их включения / выключения.
Что такое коррекция коэффициента мощности (PFC)?
Коррекция коэффициента мощности предназначена для улучшения отношения фиксируемой мощности к реальной мощности. Коэффициент мощности составляет около 0,4 ~ 0,6 в моделях без коррекции. В моделях с коррекцией коэффициент мощности может превышать 0,95. Расчетные формулы следующие: Фиксируемая мощность = Входное напряжение х Входной ток (ВА), Реальная мощность = Входное напряжение х Входной ток х Коэффициент мощности (Вт).
С точки зрения безопасности для окружающей среды, электростанция должна генерировать мощность, которая выше, чем фиксируемая мощность, чтобы стабильно обеспечивать электроэнергию. Реальное использование электричества определяется реальной напряжением. Предполагая, что коэффициент мощности равен 0,5, электростанция должна вырабатывать более 2 Вт(ВА), чтобы удовлетворить реальную потребляемую мощность 1 Вт. Напротив, если коэффициент мощности равен 0,95, электростанции нужно только вырабатывать более 1,06 ВА для обеспечения реальной мощностью 1 Вт. Таким образом, ИП с функцией коррекции коэффициента мощности менее энергозатратны.
Активные топологии коррекции коэффициента мощности можно разделить на одноступенчатый активный и двухступенчатый активный коэффициент, разница показана в таблице ниже.
| PFC topology | Advantage | Disadvantage | Limitation |
| Single-stage active PFC |
Low cost Simple schematic High efficiency in small watt application |
Huge Ripple complex feedback control |
1.Zero “hold up time”. The output is affected by the AC input directly. 2.Huge ripple current results in lower LED life cycle.(drive the LED directly) 3.Low dynamic responds, easily affected by load. |
| Two-stage active PFC |
High efficiency Higher PF Easy feedback control High adoptive against load condition |
Higher cost Complex schematic |
Suitable for all kinds use |
Что такое корректность и сбой уровня выходного напряжения? Как это использовать?
Некоторые источники питания выдают сигнал «Напряжение корректно», когда они включены, и отправляют сигнал «Сбой напряжения», когда они выключены. Обычно это используется в целях мониторинга и контроля.
Питание корректно: после того, как выходное напряжение блока питания достигнет 90% номинального напряжения, в течение следующих 10-500 мс будет отправлен сигнал TTL (около 5 В).
Сбой питания: до того, как выходное напряжение блока питания станет ниже 90% от номинального напряжения, сигнал о корректном напряжении будет отключен как минимум за 1 мс.
Какие защитные свойства существуют у источников питания?
Когда потребляемый ток превышает номинальный выходной ток источника питания, срабатывает схема защиты для защиты источника питания от перегрузки / перегрузки по току.
Защиты от перегрузки / перегрузки по току можно разделить на несколько форм:
(1)СНИЖЕНИЕ ТОКА ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходной ток уменьшается примерно на 20% от номинального тока, показанного в виде кривой (а) на рисунке ниже.
(2)ОГРАНЧЕНИЕ ТОКА
Выходной ток остается на постоянном уровне и находится в пределах указанного диапазона, в то время как выходное напряжение падает до более низкого уровня, показанного в виде кривой (b) на рисунке ниже.
(3)ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходная мощность остается постоянной. Когда выходная нагрузка увеличивается, выходное напряжение уменьшается пропорционально, как показано кривой (с) на рисунке ниже.
(4)ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА
Выходное напряжение и ток продолжают пульсировать, постоянно включаясь и выключаясь, когда защита активирована. Устройство автоматически восстанавливается после устранения неисправного состояния(перегрузки).
(5)ОТКЛЮЧЕНИЕ
Выходное напряжение и ток отключаются, когда выходная нагрузка достигает диапазона защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Режим защиты некоторых продуктов сочетает различные типы упомянутых форм, таких как ограничение постоянного тока + отключение..
Метод восстановления:
(1) Автоматическое восстановление: блок питания восстанавливается автоматически после устранения неисправности.
(2) Повторное включение питания: блок питания перезапускается путем ручного включения переменного тока после устранения неисправности.
Note:Пожалуйста, не эксплуатируйте БП в режиме превышения тока или короткого замыкания в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить сокращение срока службы или повреждение БП.