Применение в медицине
Медицинские источники питания должны быть подобраны в соответствии с требованиями к электропитанию конечных систем, таких как требования изоляции MOPP, для встроенных или внешних установок, для низкого тока прикосновения, для нескольких выходных напряжениях для управления различными подсистемами и т. д. Компания MEAN WELL может предложить модели ИП для 3 ~ 55VDC в диапазоне от 1 ~ 1200Вт на выходе. В существующей продуктовой линейке ИП NMP и UMP серии могут применяться медицинских системах с рейтингом BF, в которых, как правило, датчики должны быть прикреплены к пациенту через провода, или инструменты очень близко расположены к телу человека. Таким образом, среди сценариев использования в медицинском мире конфигурируемый источник питания идеально соответствует требованиям к питанию для диагностической системы визуализации, медицинского оборудования, устройств для эстетической медицины, устройств для анализа биохимии и иммунитета, электрических вспомогательных устройств и многого другого.