О компании MEAN WELL
Основанная в 1982 году компания MEAN WELL является одним из ведущих производителей стандартных источников питания в мире. Компания MEAN WELL занимает 4-е место в мире на рынке DC источников питания согласно отчету Micro Technology, опубликованному в марте 2020 г. Стандартные источники питания, продаваемые под торговой маркой MEAN WELL составляют 99% продаж компании MEAN WELL, в то время как продукты других 3 компаний продаются на условиях ODM / OEM.
Благодаря прочным партнерским отношениям с более чем 200 авторизованными дистрибьюторами по всему миру, компания MEAN WELL росла и крепла на протяжении трех десятилетий. В 2019 году совокупный оборот компании составил 1,001 млн. долларов США. Такой оборот был достигнут благодаря 2 800 сотрудникам, находящимся в штаб-квартире компании в Синьбэе (Тайвань), в филиалах и офисах продаж в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Сучжоу (Китай), Калифорнии (США), Нидерландах (ЕС), и на трех производственных площадках в Синьбэе (Тайвань), районах Тяньхэ и Хуаду города Гуанчжоу и г. Сучжоу (Китай).

Общие сведения о конфигурируемых источниках питания
Решения среднего уровня, 400-1200 Вт
В данном разделе представлено решение начального уровня в виде источников питания UMP серии на 400 Вт. ИП может быть настроен на 4 выходных канала, подключив неизолированные платы модуля DC-DC NID. Платы UMP-400 & amp; модуля NID могут продаваться как отдельные стандартные продукты.
В качестве решения среднего уровня мы с гордостью представляем ИП серии NMP на 650 Вт (NMP650) и 1.2 кВт (NMP1K2), которые могут быть настроены на 4 или 6 выходных канала. Четыре модуля питания (серии NMS-240) можно применять с выходом 3-55 В пост. тока. Наличие всего 6 модулей из серии позволят Вам легко управлять складскими запасами.
Высокотехнологичное решение, 3.2 кВ и выше
Внедрение функций высокой мощности и управления питанием является тенденцией на рынке высокотехнологичных источникам питания. Благодаря интеграции полностью цифрового источника питания DRP-3200 мощностью 3,2 кВт и зарядного устройства серии DBR-3200 в стойку питания DHP-1UT-A обеспечивается высокая эффективность, надежность и параллельная функция активного разделения тока в системе питания. Добавив RKP-CMU1 с полными функциями связи, мониторинга и управления к системам питания, которые подключены параллельно и собраны в стандартном 19-дюймовом шкафу, мы получили комплексное и конкурентоспособное решение системы питания для различных применений.
Конфигурируемые системы питания могут быть использованы в разных областях: прогонка оборудования, УФ отвердение, оборудование на основе диодных лазеров, фито освещение, архитектурное освещение зданий, освещение для рыбной ловли, зарядка электротранспорта, ЦОДы и телекоммуникационное оборудование, освещение, медицинское оборудование. Все стандартные продукты доступны на складе, клиентам не нужно платить за разработку или производственное оборудование дополнительно, что обеспечивает высокую конкурентоспособность данных систем.
Награда за конфигурируемых источниках питания
| 2018 Taiwan Excellence Award - NMP-1K2 серия |
2019 Taiwan Excellence Award - DBR-3200 серия |
2024 Taiwan Excellence Award - ERG-5000 серия+CMU2 серия |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |