Метод выбора
Подтвердите выходную мощность и входное напряжениеУбедитесь, что расчет мощности всей системы имеет достаточный запас на случай скачка напряжения или пиковой нагрузки, которая может возникнуть во время работы. Выходное напряжение определяется нагрузкой. Пожалуйста, убедитесь, что выходное напряжение, подаваемое на нагрузку, находится в пределах диапазона напряжения.
Подтвердите входное напряжение и уточните одно или трехфазное электрическое питание требуетсяУбедитесь, что диапазон входного напряжения подходит для энергосистемы, и выберете однофазное или трехфазное подключение.
Определите предпочтительный интерфейс подключения ввода и вывода.Предпочтительным интерфейсом подключения входа и выхода является клеммный блок, розетка переменного тока, разъем или другое.
Определить, нужно ли управление питанием или нет. Для новейших или сложных систем, созданных в последнее время, возможность мониторинга и / или управления системой электропитания часто является необходимой функцией, которая экономит администратору значительные усилия, время и деньги.
(Примечание: не примеряется к сериям NMP и UMP)
Выберите приборную стойку / шкаф
(Примечание: не примеряется к сериям NMP и UMP)
Выберите приборную стойку / шкафЧтобы сэкономить время и усилия конечного потребителя по размещению и установке системы электропитания, мы предлагаем комплекс систем электропитания и 19-дюймовую стойку / шкаф для приборов EIA в качестве комплексных решений на основе систем питания.
Определите предпочтительный метод охлаждения (кондуктивный / водоохлаждения (находится в стадии разработки)).
В дополнение к обычному вентиляторному охлаждению, система питания с кондуктивным охлаждением или водяным охлаждением может стать вариантом методов охлаждения в будущем, чтобы удовлетворить требования конкретных промышленных применений, согласно которым в системе не может использоваться вентилятор.
Связаться с отделом продаж или дистрибьюторами MEAN WELL
После выполнения шагов 1–6, чтобы найти рекомендованное нами решение, если вы все еще не уверены, подходит ли оно для использования в качестве подходящего решения, обратитесь к продавцам или дистрибьюторам MEAN WELL через функцию «Запрос на продажу» или свяжитесь с нами по адресу в нижнем правом углу веб-страницы.
Определите предпочтительный метод охлаждения (кондуктивный / водоохлаждения (находится в стадии разработки)).В дополнение к обычному вентиляторному охлаждению, система питания с кондуктивным охлаждением или водяным охлаждением может стать вариантом методов охлаждения в будущем, чтобы удовлетворить требования конкретных промышленных применений, согласно которым в системе не может использоваться вентилятор.
Связаться с отделом продаж или дистрибьюторами MEAN WELLПосле выполнения шагов 1–6, чтобы найти рекомендованное нами решение, если вы все еще не уверены, подходит ли оно для использования в качестве подходящего решения, обратитесь к продавцам или дистрибьюторам MEAN WELL через функцию «Запрос на продажу» или свяжитесь с нами по адресу в нижнем правом углу веб-страницы.