Особые указания
NOTE 1
Какие меры предосторожности при установке блоков питания в конечной системе?
Линия электропитания переменного тока должна быть отключена, а соединения под напряжением не должны выполняться. Включите питание переменного тока после того, как все соединения были сделаны правильно, чтобы избежать поражения электрическим током.
Линия электропитания переменного тока должна быть отключена, а соединения под напряжением не должны выполняться. Включите питание переменного тока после того, как все соединения были сделаны правильно, чтобы избежать поражения электрическим током.
Обратите внимание на максимальную длину крепежных винтов, указанную в техническом описании. Если длина превышает технические характеристики, винт может соприкоснуться с внутренними компонентами и привести к сбоям электропитания или опасности (поражения электрическим током). Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для соответствующих настроек крутящего момента и сечения провода.
При установке системы класса I подключите заземление корпуса источника питания к заземлению корпуса системы. Для получения более подробной информации о мерах предосторожности при установке, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по выбору и установке, а также загрузите соответствующие руководства по установке для каждого типа продукта.
NOTE 2
Рекомендации по отладке ЭМС для конечных систем со встроенными источниками питания
Источники питания MEAN WELL соответствуют требованиям ЭМС, но поскольку ИП являются частью системы, характеристики электромагнитной совместимости конечной системы могут не соответствовать требованиям и должны оцениваться в целом. При возникновении проблем, связанных с ЭМС, вы можете попробовать следующие способы решения:
1. Добавить фильтр электромагнитных помех на вход блока питания
2. Добавить заземляющий дроссель
3. Добавьте кабель с EMI сердцевиной
NOTE 3
Что такое класс I, класс II и LPS? В чем разница между классом I и классом II?
Класс I: Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током достигается за счет использования базовой изоляции, а также обеспечения средств для подключения к защитному заземляющему проводнику в здании, посредством чего эти проводящие детали, которые в противном случае способны принимать опасные напряжения, заземляются, если базовая изоляция выходит из строя. Это означает, что ИП класса I имеет клемму / контакт для заземления.
Класс II: Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током не опирается только на базовую изоляцию, но в котором предусмотрены дополнительные меры предосторожности, такие как двойная изоляция или усиленная изоляция, не зависит ни от защитного заземления, ни от условий установки. Это означает, что ИП класса II НЕ имеет клеммы / контакта для заземления.
LPS: Когда электронная цепь питается от LPS, ток и энергия этой цепи могут быть ниже указанного стандартного значения в соответствии с требованиями стандарта IEC60950-1, таблица 2B, что значительно снижает риск возникновения пожара. Следовательно, шаг в цепи и степень огнестойкости деталей значительно снижены, поэтому материалом корпуса этих цепей корпуса может быть пластик класса HB. Должен использоваться продуктITE (IEC / EN / UL60950-1).
NOTE 4
Защитные свойства источников питания
Когда потребляемый ток превышает номинальный выходной ток источника питания, срабатывает схема защиты для защиты источника питания от перегрузки / перегрузки по току.
Защиты от перегрузки / перегрузки по току можно разделить на несколько форм:
(1)СНИЖЕНИЕ ТОКА ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходной ток уменьшается примерно на 20% от номинального тока, показанного в виде кривой (а) на рисунке ниже.
(2)ОГРАНЧЕНИЕ ТОКА
Выходной ток остается на постоянном уровне и находится в пределах указанного диапазона, в то время как выходное напряжение падает до более низкого уровня, показанного в виде кривой (b) на рисунке ниже.
(3)ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходная мощность остается постоянной. Когда выходная нагрузка увеличивается, выходное напряжение уменьшается пропорционально, как показано кривой (с) на рисунке ниже.
(4)ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА
Выходное напряжение и ток продолжают пульсировать, постоянно включаясь и выключаясь, когда защита активирована. Устройство автоматически восстанавливается после устранения неисправного состояния(перегрузки).
(5)ОТКЛЮЧЕНИЕ
Выходное напряжение и ток отключаются, когда выходная нагрузка достигает диапазона защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Режим защиты некоторых продуктов сочетает различные типы упомянутых форм, таких как ограничение постоянного тока + отключение..
Метод восстановления:
(1) Автоматическое восстановление: блок питания восстанавливается автоматически после устранения неисправности.
(2) Повторное включение питания: блок питания перезапускается путем ручного включения переменного тока после устранения неисправности.
Note:Пожалуйста, не эксплуатируйте БП в режиме превышения тока или короткого замыкания в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить сокращение срока службы или повреждение БП.
NOTE 5
Что следует учитывать при параллельном соединении источников питания?
Когда источники питания подключены параллельно, мы можем увеличить выходной ток или использовать их для резервной функции. Убедитесь, что допуск выходного напряжения и сопротивления проводов очень малы при параллельном подключении.
Соедините клеммы «P» вместе, как показано на рисунке ниже (клеммы «G» также необходимо соединить вместе). Сначала вход / выход должны быть подключено параллельно, а затем подключены к источнику переменного тока / нагрузке, как показано на рисунке 5.1 (некоторым ИП требуется минимальная нагрузка после параллельного подключения).

Figure 5.1: Wiring of S.P.S. with built-in parallel function
Примечания о параллельном подключении:
1. Допуск выходного напряжения должен быть менее 0,2 В постоянного тока.
2. Блоки питания должны быть подключены параллельно с использованием коротких проводов большого диаметра, а затем подключены к нагрузке.
3. Если система полностью нагружена, то существует вероятность того, что один из ИП, включенных в параллель внутри системы достигнет условий, при которых сработает защита от перегрузки по току, что спровоцирует перегрузу на других ИП системы, поэтому мы рекомендуем рассчитывать нагрузку 90%, исходя из максимальной.
NOTE 6
Рекомендации по входному и выходному подключению
(1) Вход и выход должны быть подключены в противоположных направлениях, чтобы помехи на входе и выходе не мешали друг другу.
(2) Выходной провод должен быть коротким, толстым и соответствовать номинальному выходному току. Кроме того, добавление небольшого конденсатора в нагрузку может эффективно уменьшить помехи.
(3) При подключении к клеммной колодке следует использовать подходящие винты, провода и инструменты.
(4) FG (заземление корпуса) входа переменного тока отличается от заземления (-V / COM) выхода постоянного тока. Между ними может быть несколько изолирующих конденсаторов или иногда они могут быть замкнуты вместе.

Рисунок 6.1 Подключение