Программируемый источник питания
Tony Hsieh / Technical Service Engineer
Источник питания MEAN WELL с функцией программируемого напряжения (PV) или программируемого тока (ПК) обычно реализуется двумя способами:А. Внешний аналоговый источник напряжения
B. Цифровой (протокол) интерфейс управления
Выходное напряжение / ток импульсного источника питания изменяется через внешний источник напряжения. Это так называемый внешний аналоговый источник напряжения. В целом, внутреннее опорное напряжение источника питания для стабилизации целевого выходного напряжения устанавливается на 2.5В. Другой уровень напряжения сравнивается с эталонным. В случае, если уровень напряжения ниже эталонного значения 2,5 В, выходная мощность источника питания будет выше номинальной, и наоборот, чтобы выходное напряжение было ниже номинального. Следовательно, программируемая функция достигается с помощью внешнего источника напряжения, который будет сдвигать уровень внутри источника питания и сравнивать с эталоном. На рисунке 1 показана блок-схема источника питания с функцией PV через внешний источник напряжения.

Рисунок 1 Схема блока питания с функцией PV
Входной диапазон функции PV в основном составляет 1 ~ 5 В из-за логического уровня TTL. Пользователь может использовать внешний источник напряжения или иметь схему фильтра, преобразующую сигнал с ПК в уровень 1 ~ 5В. На рисунке 2 показана иллюстрация для подключения фотоэлектрического соединения.

Рисунок 2 PV функция подключения
Блок питания с функцией PV разработан и рассчитан только на постоянный ток на интерфейсе управления PV. Не рекомендуется использовать импульсную модуляцию (ШИМ) в качестве входного сигнала или использовать функцию PV для включения / выключения источника питания. Если у вас есть особые требования, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании MEAN WELL для получения более подробной информации.
Цифровой интерфейс управления выполняется через встроенный микроконтроллер (MCU), который преобразует команду PMBus в соответствующий аналоговый сигнал. Выходная мощность источника питания определяется этим аналоговым сигналом. По сравнению с PV, реализованным с использованием внешнего аналогового напряжения, цифровой интерфейс управления не только может иметь цифровой интерфейс, но также предоставляет пользователю гораздо больше функций, включая мониторинг в реальном времени и / или удаленный мониторинг. На рис. 3 приведена структурная схема блока питания с цифровым (протокольным) интерфейсом управления.

Рисунок 3 Блок-схема блока питания с цифровым интерфейсом
Поскольку мощность источника питания может быть легко изменена или запрограммирована в зависимости от потребностей пользователя, она может использоваться в самых разных областях применения. Ниже приведены общие сферы применения:
• Прогонка оборудования: переменное напряжение для различных нагрузок / продуктов
• Зарядные устройства: индивидуальная кривая зарядки
• LED освещение: PV для регулировки интенсивности света
• Гальванический станок: PV для контроля толщины гальванических покрытий
• Процесс электролиза: PV для контроля химической реакции
• Промышленный принтер: PV для определения уровня связи