牙医治疗椅由多种零组件构成,例如: 升降马达、空压机、补牙树脂UV固化器、水帮浦以及照明灯具,需要不同的驱动电压。NMP系列电源模块可输出240瓦,提供5, 12, 24, 48V以及双输出(5-30V/5-30V)电压,涵盖3-55Vdc宽电压范围,提供电力给终端产品内所有零组件。
对于某些需要大电流方能驱动其关键组件的应用,例如需要高功率的激光或造影相关设备。电源模块可以并联使用,以提供负载端两倍,三倍甚至更高的输出电流。
现今医疗仪器设计倾向体积小兼具美观外型。因此,仪器内部空间通常有限,需要小型化的电源解决方案。
底下这段影片,详尽介绍NMP系列专为各类医疗应用所设计的几项主要产品特点。欢迎您即刻浏览!
90V to 264V
1.45Kg (650W) 2Kg (1200W)
650W / 1200W
250x89x41mm (650W) 250x127x41mm (1200W)
-30~+70oC
5 years
NMP系列1U薄型化设计,尤其适合厚度10公分左右,内部空间狭小的手术显示器。
NMP650
B公司
欧洲
电源模块可并联驱动马达与显示屏,机器内部空间受限,也需要1U薄型化方案。
NMP1K2
H公司
美国
计算机断层扫描仪需要多组DC输出,供电给多种马达类零件,例如仪器内的散热风扇与旋转机构的驱动马达。
NMP1K2 x2
N公司
中国
快速送样
短交期
产品组合
环球医疗安规认证
请填写NMP選型表,我们将尽快答复。
Tel: +886-2-2299-6100 营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com
Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608 +86-755-2359-1630 (深圳办事处) +86-28-8546-8628 (西部办事处) 营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com.cn
Tel: +86-512-6508-8600 (华东区) +86-10-5200-1817 (华北办事处) 营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com.cn