icon-BF-rated
icon-medical
icon-2x MOPP
Alimentation Médicale
Fiable, Modulaire
et Configurable
multiple-DC-outputs-dental-chair

Plusieurs sorties en CC pour alimenter divers équipements

Divers types d`équipements tels que des moteurs de levage, des compresseurs, des lampes à polymériser des résines dentaires,des pompes à eau et des luminaires de fauteuil dentaire nécessitent des tensions différentes. Les modules de sortie de la série NMP peuvent délivrer jusqu'à 240W en 5V, 12V, 24V, 48V. ll existe également une solution de double sorties (5-30V / 5-30V) pour couvrir une large plage de tension de 3 à 55 Vdc pour alimenter différentes fonctions à l'intérieur du produit final. "

multiple-DC-outputs-dental-chair
power-modules-aesthetic-medical-laser

Modules de puissance en parallèle pour les équipements à forte consommation d'énergie

"Pour certaines applications qui nécessitent un courant élevé, tels que les lasers ou les écrans à haute définition, les modules de sortis peuvent être connectés en parallèle pour fournir le double, le triple…. de courant de sortie. "

power-modules-aesthetic-medical-laser

Taille mince 1U pour s'adapter à un espace compact

Les équipements médicaux modernes ont tendance à être conçus dans des dimensions de plus en plus réduite par soucis d`esthétique .Par conséquent, l'espace à l'intérieur de l'appareil est généralement limité et nécessite une solution d'alimentation possédant un facteur de forme réduit. "

1U-slim-size-mobile-X-ray

Solutions modulaires pour applications médicales

Cette vidéo partage une introduction de la série NMP détaillant les fonctionnalités clés conçues pour des applications médicales. Jetez-y un coup d'œil!

Série NMP

Tension d'entrée

de 90V à 264V

Poids

1.45Kg (650W)
2Kg (1200W)

Puissance de sortie maximale

650W/ 1200W

Dimensions (LxWxH)

250x 89x 41mm (650W)
250x 127x 41mm (1200W)

Température de fonctionnement

-30~+70oC

Garantie

5 ans

Points forts

  • 2x isolation MOPP
  • Touch Current <100uA @ 264Vac
  • 1U taille réduite
  • Certifié 60601-1 Ed.3
  • Configuration personnalisée disponible

Étude de cas

  • Moniteur chirurgical

  • Machine de Bouchage/débouchage
    automatisé des tubes d'échantillons

  • Scanner

Moniteur chirurgical
cases-monitor

La série NMP en format 1U s'adapte aux contraintes d'espace du moniteur chirurgical ayant une épaisseur d'environ 10 cm.

Modèle utilisé

NMP650

Client

Société B

Région

Europe

Machine de Bouchage/débouchage
automatisé des tubes d'échantillons
cases_capping

Les cartes du module de sortie peuvent être connectées en parallèle pour alimenter les moteurs et l`écran; les contraintes d'espace nécessitent également une solution de taille réduite1U.

Modèle utilisé

NMP1K2

Client

Société H

Région

ETATS-UNIS

Scanner
cases_scanner

Le scanner nécessite plusieurs sorties CC pour différents moteurs tels que les ventilateurs de refroidissement et l'ensemble de son mécanisme de rotation.

Modèle utilisé

NMP1K2 x2

Client

Société N

Région

Chine

Service Flexible

service-sample

48 heures

Livraison d'échantillon

service-lead-time

6-8 semaines

Délais court de production

service-one-stop-shopping

82,000+

Configurations

service-global-safety

60601-1

Certificatoin

Demande de renseignements

Veuillez remplir le formulaire de demande et nous vous répondrons rapidement.

SIÈGE SOCIAL (Taïwan)

Tél.: +886-2-2299-6100
Disponible de 8h30 à 17h30 (GMT +8), Taipei Courriel: info@meanwell.com

MEAN WELL USA (USA)

Tél: +1-510-683-8886 Disponible de 8h00 à 17h00 (UTC -8), CA Courriel: info@meanwellusa.com

MEAN WELL EU (Pays-Bas)

Tél: +31-20-758-6000 Disponible de 9h00 à 17h30 (UTC/GMT+1), Amsterdam Courriel: info@meanwell.eu

Loading..