icon-BF-rated
icon-medical
icon-2x MOPP
高信賴性模組化
可配置醫療型電源
multiple-DC-outputs-dental-chair

多組DC輸出 驅動設備內個別裝置

牙醫治療椅由多種零組件構成,例如: 升降馬達、空壓機、補牙樹脂UV固化器、水幫浦以及照明燈具,需要不同的驅動電壓。NMP系列電源模組可輸出240瓦,提供5, 12, 24, 48V以及雙輸出(5-30V/5-30V)電壓,涵蓋3-55Vdc寬電壓範圍,提供電力給終端產品內所有零組件。

multiple-DC-outputs-dental-chair
power-modules-aesthetic-medical-laser

並聯電源模組 驅動高耗電零件

對於某些需要大電流方能驅動其關鍵組件的應用,例如需要高功率的鐳射或造影相關設備。電源模組可以並聯使用,以提供負載端兩倍,三倍甚至更高的輸出電流。

power-modules-aesthetic-medical-laser

1U薄型化
適合儀器內部有限空間

現今醫療儀器設計傾向體積小兼具美觀外型。因此,儀器內部空間通常有限,需要小型化的電源解決方案。

1U-slim-size-mobile-X-ray

適合各種醫療應用的模組化方案

底下這段影片,詳盡介紹NMP系列專為各類醫療應用所設計的幾項主要產品特點。歡迎您即刻瀏覽!

NMP系列

輸入電壓

90V to 264V

產品重量

1.45Kg (650W)
2Kg (1200W)

最大輸出功率

650W / 1200W

尺寸 (長x寬x高)

250x89x41mm (650W)
250x127x41mm (1200W)

操作溫度

-30~+70oC

保固期

5 years

產品亮點

  • 醫療級2x MOPP絕緣設計
  • 醫療級超低漏電流設計<100uA @264Vac
  • 1U薄型化機身
  • 60601-1 Ed.3 醫療安規認證
  • 提供客製化服務

案例分享

  • 手術顯示器

  • 樣本試管自動封蓋/開蓋機

  • 電腦斷層掃描儀

手術顯示器
cases-monitor

NMP系列1U薄型化設計,尤其適合厚度10公分左右,內部空間狹小的手術顯示器。

使用機型

NMP650

客戶

B公司

區域

歐洲

樣本試管自動封蓋/開蓋機
cases_capping

電源模組可並聯驅動馬達與顯示屏,機器內部空間受限,也需要1U薄型化方案。

使用機型

NMP1K2

客戶

H公司

區域

美國

電腦斷層掃描儀
cases_scanner

電腦斷層掃描儀需要多組DC輸出,供電給多種馬達類零件,例如儀器內的散熱風扇與旋轉機構的驅動馬達。

使用機型

NMP1K2 x2

客戶

N公司

區域

中國

.

快速服務

service-sample

48小時

快速送樣

service-lead-time

6-8週

短交期

service-one-stop-shopping

82,000以上

產品組合

service-global-safety

60601-1

環球醫療安規認證

聯絡我們

請填寫NMP選型表,我們將盡快答覆。

總部 (台灣)

Tel: +886-2-2299-6100
營業時間:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com

MEAN WELL USA (USA)

Tel: +1-510-683-8886 Available 8:00 AM to 5:00 PM (UTC -8), CA E-mail: info@meanwellusa.com

MEAN WELL EU (The Netherlands)

Tel: +31-20-758-6000 Available 9:00 AM to 5:30 PM (UTC/GMT+1), Amsterdam E-mail: info@meanwell.eu

Loading..