icon-pos
icon-laser
icon-3D printer
icon-Telecom
icon-hotriculture lighting
高信赖性模组化
可配置型工业电源
multiple-DC-outputs-Self-service ATM

多组DC输出 驱动设备内个别装置

自助提款机由多种零组件构成,例如:触碰式LED屏幕、喇叭、信用卡卡片阅读机、打印机、收钞机、退钞/币机,需要不同的驱动电压。NMP系列电源模块可输出240W,提供5V, 12V, 24V, 48V以及双组(5~30V/5~30V)输出电压,涵盖3~55Vdc宽电压范围,提供电力给终端产品内所有零组件。

multiple-DC-outputs-Self-service ATM
power-modules-industrial-laser-processing-equipment

并联电源模块 驱动高耗电零件

对于某些需要大电流方能驱动其关键组件的应用,例如需要高功率的激光或造影相关设备。电源模块可以并联使用,以提供负载端两倍,三倍甚至更高的输出电流。

power-modules-industrial-laser-processing-equipment

1U薄型化
适合仪器内部有限空间

现今工业设备设计倾向体积小兼具美观外型。因此,设备内部空间通常有限,需要小型化的电源解决方案。

1U-slim-size-3d-printer

适合各种工业应用的模块化方案

底下这段视频,详尽介绍NMP系列专为各类工业应用所设计的几项主要产品特点。欢迎您即刻浏览!

NMP系列

输入电压

90V to 264V

产品重量

1.45Kg (650W)
2Kg (1200W)

最大输出功率

650W / 1200W

尺寸 (长x宽x高)

250x89x41mm (650W)
250x127x41mm (1200W)

操作温度

-30~+70oC

保固期

5 years

产品亮点

  • 可编程输出电压(PV)和可编程输出电流(PC),
    可满足各种输出需求
  • 符合SEMI F47半导体制造设备标准
  • 1U薄型化机身
  • 62368-1 Ed.3 工控/信息安规认证
  • 提供客制化服务

案例分享

  • 自助值机台

  • 储能系统BMS控制器

  • 激光制程设备

自助值机台
cases_check-in_machine

NMP系列可配置成多组输出电压,驱动值机台内部所有重要零组件。

使用机型

NMP650 x2

客户

A公司

区域

美洲

储能系统BMS控制器
cases_Energy-Storage-System-BMS-Controller

多组输出电压驱动控制、通讯、监视与保护装置等等系统,机器内部空间受限也需要1U薄型化方案。

使用机型

NMP650

客户

N公司

区域

美国

激光制程设备
cases_Laser-processing-equipment

在此激光设备应用中,有多个直流模块串联,以获取更高的输出电压来驱动激光发电机,并且需要多个输出管道以驱动其他零件。

使用机型

NMP1K2+NMP650

客户

D公司

区域

欧洲

.

快速服务

service-sample

48小时

快速送样

service-lead-time

6-8周

短交期

service-one-stop-shopping

82,000以上

产品组合

service-global-safety

62368-1

环球工业安规认证

联络我们

请填写NMP選型表,我们将尽快答复。

总部 (台湾)

Tel: +886-2-2299-6100
营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com

明纬(广州)电子有限公司

Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608
+86-755-2359-1630 (深圳办事处)
+86-28-8546-8628 (西部办事处)
营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

Tel: +86-512-6508-8600 (华东区)
+86-10-5200-1817 (华北办事处)
营业时间:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com.cn

Loading..