icon-pos
icon-laser
icon-3D printer
icon-Telecom
icon-hotriculture lighting
高信賴性模組化
可配置型工業電源
multiple-DC-outputs-Self-service ATM

多組DC輸出 驅動設備內個別裝置

自助提款機由多種零組件構成,例如:觸碰式LED螢幕、喇叭、信用卡讀卡機、列印機、收鈔機、退鈔/幣機,需要不同的驅動電壓。NMP系列電源模組可輸出240W,提供5V, 12V, 24V, 48V以及雙組(5-30V/5-30V)輸出電壓,涵蓋3-55Vdc寬電壓範圍,提供電力給終端產品內所有零組件。

multiple-DC-outputs-Self-service ATM
power-modules-industrial-laser-processing-equipment

並聯電源模組 驅動高耗電零件

對於某些需要大電流方能驅動其關鍵組件的應用,例如需要高功率的鐳射或造影相關設備。電源模組可以並聯使用,以提供負載端兩倍,三倍甚至更高的輸出電流。

power-modules-industrial-laser-processing-equipment

1U薄型化
適合設備內部有限空間

現今工業設備設計傾向體積小兼具美觀外型。因此,設備內部空間通常有限,需要小型化的電源解決方案。

1U-slim-size-3d-printer

適合各種工業應用的模組化方案

底下這段影片,詳盡介紹NMP系列專為各類工業應用所設計的幾項主要產品特點。歡迎您即刻瀏覽!

NMP系列

輸入電壓

90V to 264V

產品重量

1.45Kg (650W)
2Kg (1200W)

最大輸出功率

650W / 1200W

尺寸 (長x寬x高)

250x89x41mm (650W)
250x127x41mm (1200W)

操作溫度

-30~+70oC

保固期

5 years

產品亮點

  • 可編程輸出電壓(PV)和可編程輸出電流(PC),
    可滿足各種輸出需求
  • 符合SEMI F47半導體製造設備標準
  • 1U薄型化機身
  • 62368-1 工控/資訊安規認證
  • 提供客製化服務

案例分享

  • 自助報到機

  • 儲能系統BMS控制器

  • 鐳射製程設備

自助報到機
cases-check-in machine

NMP系列可配置成多組輸出電壓,驅動自助報到機內部所有重要零組件。

使用機型

NMP650 x2

客戶

A公司

區域

美洲

儲能系統BMS控制器
cases_cases_Energy Storage System BMS Controller

多組輸出電壓驅動控制、通訊、監視與保護裝置等等系統,機器內部空間受限也需要1U薄型化方案

使用機型

NMP650

客戶

N公司

區域

美國

鐳射製程設備
cases_Laser processing equipment

在此鐳射設備應用中,有多個直流模組串聯,以獲取更高的輸出電壓來驅動鐳射發電機,並且需要多個輸出管道以驅動其他零件。

使用機型

NMP1K2+NMP650

客戶

D公司

區域

歐洲

.

快速服務

service-sample

48小時

快速送樣

service-lead-time

6-8週

短交期

service-one-stop-shopping

82,000以上

產品組合

service-global-safety

62368-1

環球工業安規認證

聯絡我們

請填寫NMP選型表,我們將盡快答覆。

總部 (台灣)

Tel: +886-2-2299-6100
營業時間:上午8:30至下午5:30 E-mail: info@meanwell.com

MEAN WELL USA (USA)

Tel: +1-510-683-8886 Available 8:00 AM to 5:00 PM (UTC -8), CA E-mail: info@meanwellusa.com

MEAN WELL EU (The Netherlands)

Tel: +31-20-758-6000 Available 9:00 AM to 5:30 PM (UTC/GMT+1), Amsterdam E-mail: info@meanwell.eu

Loading..