自助提款机由多种零组件构成,例如:触碰式LED屏幕、喇叭、信用卡卡片阅读机、打印机、收钞机、退钞/币机,需要不同的驱动电压。NMP系列电源模块可输出240W,提供5V, 12V, 24V, 48V以及双组(5~30V/5~30V)输出电压,涵盖3~55Vdc宽电压范围,提供电力给终端产品内所有零组件。
对于某些需要大电流方能驱动其关键组件的应用,例如需要高功率的激光或造影相关设备。电源模块可以并联使用,以提供负载端两倍,三倍甚至更高的输出电流。
现今工业设备设计倾向体积小兼具美观外型。因此,设备内部空间通常有限,需要小型化的电源解决方案。
底下这段视频,详尽介绍NMP系列专为各类工业应用所设计的几项主要产品特点。欢迎您即刻浏览!
90V to 264V
1.45Kg (650W)
2Kg (1200W)
650W / 1200W
250x89x41mm (650W)
250x127x41mm (1200W)
-30~+70oC
5 years
NMP系列可配置成多组输出电压,驱动值机台内部所有重要零组件。
NMP650 x2
A公司
美洲
多组输出电压驱动控制、通讯、监视与保护装置等等系统,机器内部空间受限也需要1U薄型化方案。
NMP650
N公司
美国
在此激光设备应用中,有多个直流模块串联,以获取更高的输出电压来驱动激光发电机,并且需要多个输出管道以驱动其他零件。
NMP1K2+NMP650
D公司
欧洲
快速送样
短交期
产品组合
环球工业安规认证
请填写需求表,我们将尽快答复。
Tel: +886-2-2299-6100
营业时间: 上午8:30至下午5:30
E-mail:
info@meanwell.com
Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608
+86-755-2359-1630 (深圳办事处)
+86-28-8546-8628 (西部办事处)
营业时间: 上午8:30至下午5:30
E-mail:
info@meanwell.com.cn
Tel: +86-512-6508-8600 (华东区)
+86-10-5200-1817 (华北办事处)
营业时间: 上午8:30至下午5:30
E-mail:
info@meanwell.com.cn